??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1334900000 - UR20-FBC-DN
Bill of material
Weidmueller 1334900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1334900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-DN
DESCSHORT
Short Description
Fieldbus coupler (I/O)
DESCLONG
Long Description
Fieldbus coupler is the Interface between system bus and a fieldbus protocol. It is used to supply the I/O modules with power.
GTIN
4050118138252
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.220 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업