??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2426380000 - UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
Bill of material
Weidmueller 2426380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2426380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
DESCSHORT
Short Description
I/O module
DESCLONG
Long Description
Module for signal processing.
GTIN
4050118434477
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.615 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업