??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 20 - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS20LH1:1A.625B.750
PN
Part No.
PRODUCT
Product
R
Ratio
1:1
ROT
Rotation
A
A-Bore Shaft Dia.
Inch
AKS
A-Bore Key Size
Inch
B
B-Bore Shaft Dia.
Inch
BKS
B-Bore Key Size
Inch
M
Mounting
Standard Mounting
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions