??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2004-1311/1000-401 - 3-CONDUCTOR DIODE TERMINAL WITH DIODE 1 N 5408
Bill of material
2004-1311/1000-400
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 13 mm
STROM
Current intensity
2 A
HOEHE
Height
33.00 mm
BREITE
Width
6.20 mm
TIEFE
Depth
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업