??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-4141 - Borna de carril de cuatro pisos, Borna de carril para conexión del motor, L1 - L2, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-4141
BESTNR
Código de Artículo
2002-4141
AAU733
Designación
Borna de carril de cuatro pisos, 2.5 mm², 20 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
rígido, enchufable
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
rígido, enchufable directamente
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
flexible, enchufable
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
flexible con terminal mín.
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número total de los potenciales
2
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
96.80 mm
BAA018
Longitud
103.50 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
gris
GEWICHT
Peso
18.290 g
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
BAH005
Tensión asignada
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
AAB500
Corriente nominal
20.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoría de sobretensión
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
AAO663
GTIN
4055143864909
AAD931
número de Aduanas
85369019
URSPRUNG
país de origen
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2002-4141
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna de carril de cuatro pisos
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Borna de carril de cuatro pisos, Borna de carril para conexión del motor, L1 - L2, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.25 mm²
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
4.00 mm²
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.25 mm²
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
4.00 mm²
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.25 mm²
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
4.00 mm²
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.00 mm²
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
4.00 mm²
AAP403
Número de puntos de sujeción por piso
2
AAP530
Número de pisos
4
BAD123
Pisos puenteados internamente
Nein
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
BAD124
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
BAD774
Placa de cierre necesaria
Ja
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2002-4141
AAS575
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.532 W
AAS574
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
20.000 A
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
22
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
12
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
10.00 mm
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
12.00 mm
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions