??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
772-272 - moduł odejściowy, do płaskiego przewodu, 5 x 2.5 mm², 5-bieg., kodowanie I, z podłączeniem przewodu na wyjściu
Lista materiałowa
772-272
BESTNR
Nr zamówienia.
772-272
BEZEICHNUNG
Description
moduł odejściowy, 25 A, niebieski
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
46.50 mm
BREITE
szerokość
50.00 mm
TIEFE
głębokość
79.00 mm
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
85.255 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-01
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions