??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
771-9985/007-101 bis 771-9985/007-802 - Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig Kodierung I
Stückliste
771-9985/007-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
14 AWG
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
20 A
P
Polzahl
5
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1
Länge1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions