??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-902 - Dispositif d'accouplement, 5 pôles/ 3 pôles, Cod. A, L2 – L
Nomenclature
770-902
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
HOEHE
Hauteur
13.00 mm
BREITE
Largeur
47.80 mm
TIEFE
Profondeur
53.40 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L2 - L
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions