??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-714/007-000 - Snap-In-Stecker, mit PE-Direktkontakt, 4-polig, Kod. A
Stückliste
770-714/007-000_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
18.50 mm
BREITE
Breite
45.50 mm
TIEFE
Tiefe
41.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
8
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions