??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-948 - Separador, espesor 1 mm
Lista de materiales
870-948
BESTNR
Item-No.
AAU733
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
32.15 mm
BAE496
Espesor
1.00 mm
LAENGE
Longitud
54.80 mm
BAA351
Color
GEWICHT
Peso
g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
AAW338
Designación de producto del fabricante
Separador
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Separador, espesor 1 mm
AAB422
diseñado como placa intermedia
Si
AAM355
tipo de placa final
No
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/870-948
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions