??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-541/281-872 - Borne de composant, à deux étages, avec résistance 2K7 et 10K0, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-541/281-872_HI
BESTNR
No de produit
870-541/281-872
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne de composant, 2.5 mm², 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
HOEHE
hauteur
70.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
9.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions