??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-541/281-755 - Borna para componentes, Doble piso, con diodo y resistencia, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-541/281-755_HI
BESTNR
Item-No.
870-541/281-755
BEZEICHNUNG
Designación
Borna para componentes, 2.5 mm², 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
6 - 7 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
HOEHE
Altura
70.00 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
9.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions