??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
753-661/000-002 - PROFIsafe 4-Channel Digital Input Module DC 24 V for DIN 35 rail
Bill of material
753-661/000-002
BESTNR
Item-No.
753-661/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions