??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
294-4215 - Lighting Connector with PE snap-in contact 5 pole L3 / L2 / L1 / PE / N without snap-in mounting feet
Lista materiałowa
294-4215
BESTNR
Nr zamówienia.
294-4215
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
17.00 mm
BREITE
szerokość
50.00 mm
TIEFE
głębokość
27.30 mm
FARBE
kolor
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
L3 L2 L1 Erde N
GEWICHT
masa
16.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions