??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2773-403 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 3-conductor, transparent housing, orange cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Lista materiale
2773-403
BESTNR
Codice art.
2773-403
LIEFERLAND
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
BEZEICHNUNG
Designazione
COMPACT splicing connector, 3-pole
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 - 4 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 (e) AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
6.30 mm
BREITE
Larghezza
16.40 mm
TIEFE
Profondita
18.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
trasparente
GEWICHT
Peso
1.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions