??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
221-513 - Adaptateur de fixation pour bornes à 3 conducteurs avec pied de fixation
Nomenclature
221-513
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
16.90 mm
BREITE
Largeur
23.70 mm
TIEFE
Profondeur
52.80 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
3.580 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions