??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-133 - Borna para placas de circuito impreso, 2,5 mm², Paso 5 mm, 3 polos, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
789-133
BESTNR
Item-No.
789-133
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
P
Número de polos
3
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
2.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions