??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1664/106-000 - Electronic circuit breaker, 4-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 6 A, communication capability
Bill of material
787-1664/106-000
BESTNR
Item-No.
787-1664/106-000
BEZEICHNUNG
Description
Electronic circuit breaker
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
115.50 mm
BREITE
Width
45.00 mm
TIEFE
Depth
90.00 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
170.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업