??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-871 - Blei-Vlies-Akku-Modul, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 20 A, Kapazität 3.2 Ah, mit Battery-Control
Stückliste
787-871
BESTNR
Bestell-Nr.
787-871
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
168.00 mm
BREITE
Breite
76.20 mm
TIEFE
Tiefe
175.50 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V
GEWICHT
Gewicht
3975.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
FILENAME
Filename
787-871
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions