??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
744-392 - TERMINAL BLOCK with operating slot for mounting tool Ø 1.2 mm/0.047 in 3 POLE PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Bill of material
744-392
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5 "e" mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16 "sol" AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
2 A
RM
Pin Spacing
3.50 mm
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
6.60 mm
BREITE
Width
7.90 mm
TIEFE
Depth
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 -0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업