??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
739-3202 - Borna para placas de circuito impreso, 2,5 mm², Paso 10 mm, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
739-3206_HI
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Borna para placas de circuito impreso, 2.5 mm², 24 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
19.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
14.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions