??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
210-197 - Rail acier, 35 x 15, épaisseur 1.5 mm, longueur 2 m, perforé, d'après EN 60715
Nomenclature
210-1972000
BESTNR
No de produit
210-197
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
15.00 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
TIEFE
Profondeur
35.00 mm
FARBE
Couleur
silberfarben
GEWICHT
Poids
1235.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions