??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU SP160604-57KLamps
Bill of material
SKU SP160604-57KLamps
ORDERNO
SKU SP160604-57KLamps
COLOR_RENDERING_INDEX__CRI_
color rendering index (cri)
84
COLOR_TEMP
color temp
5700 Kelvin
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP66
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Standard Screw Base
LAMP_LIFE
lamp life
50,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
A21
LED_STYLE
led style
LUMINOUS_EFFICACY
luminous efficacy
109 lm
MSL_RATING
msl rating
5A
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
626 nm
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VIEWING_ANGLE
viewing angle
300 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
110-130 VAC, 105-280 VDC
NAME
name
SKU SP160604-57KLamps
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업