??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU SP160604-50KLamps
Bill of material
SKU SP160604-50KLamps
ORDERNO
SKU SP160604-50KLamps
COLOR_RENDERING_INDEX__CRI_
color rendering index (cri)
84
COLOR_TEMP
color temp
5000 Kelvin
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP66
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_BASE_TYPE
lamp base type
Standard Screw Base
LAMP_LIFE
lamp life
50,000 hours
LAMP_SIZE
lamp size
A21
LED_STYLE
led style
LUMINOUS_EFFICACY
luminous efficacy
109 lm
MSL_RATING
msl rating
5A
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
626 nm
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VIEWING_ANGLE
viewing angle
300 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
110-130 VAC, 105-280 VDC
NAME
name
SKU SP160604-50KLamps
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions