??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
K TYPE Electric BALL VALVE (TS socket) - ANSI
Bill of material
BAK332ZU
ORDERNO
Order number
STD
Standard
ANSI
A
Size
B
Size
SD
Ød
mm
L
+/-3.0
mm
D1
Ød1
mm
T
1/T
SL
mm
DU
ØDu
mm
SH
h
mm
DO
Ødo
mm
A1
mm
A2
mm
B1
mm
B2
mm
W1
mm
W2
mm
AT
Actuator Type
X
mm
Y
mm
M
Thread
MB
Material of body
MS
Material of seals
SV
Supply voltage
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업