??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robur
Description
GAHP-AR
Bill of material
GAHP-AR
ORDERNO
GAHP-AR
ALTEZZA
altezza
1545.000
ALTEZZA_SENZA_CAMINO
altezza senza camino
1445.000
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ASSORBIMENTO_ELETTRICO
assorbimento elettrico
840.000
CATEGORY
category
CLASSIFICATION
classification
0
CLASSIFICAZIONE_DEL_CARICO
classificazione del carico
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G20
consumo gas nominale g20
2.72 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G25
consumo gas nominale g25
3.16 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G27
consumo gas nominale g27
3.32 m3/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G30
consumo gas nominale g30
2.03 kg/h
CONSUMO_GAS_NOMINALE_G31
consumo gas nominale g31
2.00 kg/h
CONTENUTO_D_ACQUA_ALL_INTERNO_DELL_APPARECCHIO
contenuto d'acqua all'interno dell'apparecchio
3
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Pompa di calore ad assorbimento a gas reversibile
DESIGN_OPTION
design option
-1
DOCUMENTAZIONE_TECNICA
documentazione tecnica
https://www.robur.it/downloads/1261/47/D-LBR252_V_17MCMSDC025_GAHP_AR_ErP_IT.pdf
EFFICIENZA_GUE_CONDIZIONAMENTO__A35W7_
efficienza gue condizionamento (a35w7)
67%
EFFICIENZA_GUE_RISCALDAMENTO__A7W35_
efficienza gue riscaldamento (a7w35)
150%
EFFICIENZA_GUE_RISCALDAMENTO__A7W50_
efficienza gue riscaldamento (a7w50)
140%
FAMILY_NAME
family name
FATTORE_DI_POTENZA
fattore di potenza
1
GRADO_DI_PROTEZIONE_IP
grado di protezione ip
X5D
HOST
host
0
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
850
MANUFACTURER
manufacturer
Robur
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_MANDATA_RISCALDAMENTO
massima temperatura acqua di mandata riscaldamento
60
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_CONDIZIONAMENTO
massima temperatura acqua di ritorno condizionamento
45
MASSIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_RISCALDAMENTO
massima temperatura acqua di ritorno riscaldamento
50
MASSIMA_TEMPERATURA_ARIA_ESTERNA_CONDIZIONAMENTO
massima temperatura aria esterna condizionamento
45
MASSIMA_TEMPERATURA_ARIA_ESTERNA_RISCALDAMENTO
massima temperatura aria esterna riscaldamento
35
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_DELL_INVOLUCRO_1
materiale dell'involucro 1
MATERIALE_DELL_INVOLUCRO_2
materiale dell'involucro 2
MATERIALE_DI_BASE
materiale di base
MINIMA_TEMPERATURA_ACQUA_DI_RITORNO_RISCALDAMENTO
minima temperatura acqua di ritorno riscaldamento
20
MINIMA_TEMPERATURA_ARIA_ESTERNA_CONDIZIONAMENTO
minima temperatura aria esterna condizionamento
0
MINIMA_TEMPERATURA_ARIA_ESTERNA_RISCALDAMENTO
minima temperatura aria esterna riscaldamento
-20
MODEL
model
GAHP-AR
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.10.21
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Heat Pumps
PART_TYPE
part type
0
PERDITA_DI_CARICO_NOMINALE_CONDIZIONAMENTO
perdita di carico nominale condizionamento
0.31 bar
PERDITA_DI_CARICO_NOMINALE_RISCALDAMENTO
perdita di carico nominale riscaldamento
0.29 bar
PESO
peso
380
PORTATA_ACQUA_MASSIMA_CONDIZIONAMENTO
portata acqua massima condizionamento
0.972
PORTATA_ACQUA_MASSIMA_RISCALDAMENTO
portata acqua massima riscaldamento
0.972
PORTATA_ACQUA_MINIMA_CONDIZIONAMENTO
portata acqua minima condizionamento
0.694
PORTATA_ACQUA_MINIMA_RISCALDAMENTO
portata acqua minima riscaldamento
0.694
PORTATA_ACQUA_NOMINALE_CONDIZIONAMENTO
portata acqua nominale condizionamento
0.805
PORTATA_ACQUA_NOMINALE_RISCALDAMENTO
portata acqua nominale riscaldamento
0.844
PORTATA_TERMICA_NOMINALE
portata termica nominale
25.700
PORTATA_TERMICA_REALE
portata termica reale
25.200
POTENZA_ELETTRICA_ASSORBITA
potenza elettrica assorbita
840.000
POTENZA_FRIGORIFERA__A35W7_
potenza frigorifera (a35w7)
16.900
POTENZA_TERMICA__A7W35_
potenza termica (a7w35)
37.800
POTENZA_TERMICA__A7W50_
potenza termica (a7w50)
35.300
PRESSIONE_ACQUA_MASSIMA_DI_ESERCIZIO
pressione acqua massima di esercizio
4 bar
PRESSIONE_ALIMENTAZIONE_GAS_GPL__G30_G31_
pressione alimentazione gas gpl (g30/g31)
27 - 35 mbar
PRESSIONE_ALIMENTAZIONE_GAS_NATURALE__G20_
pressione alimentazione gas naturale (g20)
17 - 23 mbar
PRESSIONE_MASSIMA_CIRCUITO_REFRIGERANTE
pressione massima circuito refrigerante
32 bar
PRESSIONE_SONORA_MASSIMA_A_5_M_DI_DISTANZA
pressione sonora massima a 5 m di distanza
57,6 dB (A)
PREVALENZA_RESIDUA_SCARICO_FUMI
prevalenza residua scarico fumi
12 Pa
PROFONDIT_
profondità
1230
QUANTIT__DI_ACQUA_NEL_CIRCUITO_ERMETICO
quantità di acqua nel circuito ermetico
QUANTIT__DI_AMMONIACA_NEL_CIRCUITO_ERMETICO
quantità di ammoniaca nel circuito ermetico
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
S1
s1
0
SHARED
shared
0
SPAZIO_LIBERO_ATTORNO_ALL_UNIT_
spazio libero attorno all'unità
1
STD
std
1
TEMPERATURA_NOMINALE_ARIA_ESTERNA_RISCALDAMENTO
temperatura nominale aria esterna riscaldamento
35
TEMPERATURA_NOMINALE_MANDATA_FREDDO
temperatura nominale mandata freddo
7
TENSIONE_ELETTRICA
tensione elettrica
230.000
TIPO_DI_INSTALLAZIONE
tipo di installazione
B23, B35
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
www.robur.it
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
GAHP-AR
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions