??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
CAL4515 - Panel Profile
Bill of material
CAL4515 SNN 0100
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Max. length
3000 mm
GEW
Weight
0.285 kg/m
F
Panel thickness
4 - 6 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions