??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OBR6000-R103-EP-IO-V3 - Retroreflective sensors
Bill of material
OBR6000-R103-EP-IO-V3
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OBR6000-R103-EP-IO-V3
DESCSHORT
Short Description
Retroreflective sensor OBR6000-R103-EP-IO-V3
EAN
4050143259533
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OBR6000-R103-EP-IO-V3
BAC640005
Max. output current
100 mA
AAB884005
max. switching distance
8000 mm
AAC004005
Min. reflector distance
30 mm
BAA038006
min. ambient temperature
-40 °C
AAM476004
style of communication interface
IO-Link
BAD859008
Type of light
Red light, polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
15 mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
60.00 °C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
26.7 mm
BAD849004
Height of sensor
43.9 mm
BAD900004
Switch frequency
1000.000 Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions