??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
RLG28-55-7226 - Light Grids
Bill of material
RLG28-55-7226
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
RLG28-55-7226
DESCSHORT
Short Description
Retroreflective area sensor RLG28-55-7226
EAN
4050143289288
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RLG28-55-7226
BAA038006
min. ambient temperature
-10 °C
BAD894003
Range of the protection field
1000 mm
BAD805007
Design of output switching element OSSD
NPN
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
625 nm
BAD823004
Width of sensor
25.8 mm
BAA039006
max. ambient temperature
40.00 °C
BAD849004
Height of sensor
88 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.190
LENGTH
0.165
WIDTH
0.155
DEPTH
0.045
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업