??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
RS 160 C
Bill of material
RS 160 A AC
ORDERNO
RS 160 A AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CAPACITOR
capacitor
3 μF
CLASSIFICATION
classification
0
CONNECTOR_DIAMETER
connector diameter
160
CONNECTOR_HEIGHT
connector height
35
CONNECTOR_WIDTH
connector width
309
COST
cost
0
CURRENT
current
0.290
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
332
DESCRIPTION
description
WALL FAN WITH CIRCULAR CONNECTION
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEVATION
elevation
2600
FREQUENCY
frequency
50
HOST
host
0
MASSUNIT
massunit
1
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
65
MAX__TEMPERTAURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. tempertaure of transported air when speed controlled
65.00 °C
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.35.17.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Fans for Air Ductwork
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
POWER
power
64
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
51 dB(A)
SPEED
speed
1200 rpm
VERSION
version
2014
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
220-240 V
WEIGHT
weight
5.200
WIDTH
width
310
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040002
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
RS 160 C AC_7400012
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions