??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29000 inch - Trubkové spojky křížové, hliník
Kusovník
29000-52D2D2
BEST
Objednací číslo
29000-52D2D2
A
Upínací průměr
1,5" mm
B
Upínací průměr
1,5" mm
C
Vzdálenost
50 mm
D
Šířka
60 mm
E
Šířka
60 mm
G
Délka
61 mm
H
Celková šířka
75 mm
K
Celková šířka
75 mm
L
Celková délka
111 mm
M
Délka
61 mm
R
Vzdálenost
57 mm
S
Typ šroubu
M 8 x 60 mm
GEW
Hmotnost cca
0.6425 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607962
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions