??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04232 inch - Cam levers internal and external thread, steel
Bill of material
04232-15022A2X30
BEST
Order No.
AUSF
version
GR
size
D
thread
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
Länge ±1
mm
A1
Length
mm
L
Length
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Hand force
N
S
Stroke
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions