??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPZ-5
Bill of material
SPZ180-5
CN
Catalog number
DD
Datum diameter
mm
DE
Outer diameter- de
mm
BN
Bushing No.
DMAX
Max. bore
mm
TYPE
Type
DB
Dimension db
mm
L
Dimension l
mm
S2
Dimension s2
mm
W
Dimension w
64 mm
H
Dimension h 0~+2
mm
INERTIA
Moment of inertia
kg*m2
WEIGHT
Weight
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы

Embedded user actions