??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN 990 - Construction tubings, round
Bill of material
GN990-ST-D32-100-ZB
NM
Catalog number
NM2
WS
Material
D1
Diameter
mm
L
5
mm
Введите значение для L
5
mm
cm
inch
ft
D2
mm
W1
mm
AF
Finish
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions