??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KNF Neuberger
Description
Mini Diaphragm Vacuum Pump LABOPORT®N 96
Bill of material
N96KT-29-18_8-07169_00
ORDERNO
N96KT-29-18_8-07169_00
DIAPHRAGM_MATERIAL
diaphragm material
PTFE coated
FLOW_RATE__MAX__
flow rate (max.)
7 lmin
PERMISSIBLE_AMBIENT_TEMPERATURE
permissible ambient temperature
5-40 °C
PERMISSIBLE_MEDIA_TEMPERATURE
permissible media temperature
5-40 °C
PRESSURE__MAX__
pressure (max.)
2.5 bar (rel.)
PUMP_HEAD_MATERIAL
pump head material
PPS
ULTIMATE_VACUUM__MAX__
ultimate vacuum (max.)
130 mbar (abs.)
VALVE_MATERIAL
valve material
FKM
WEIGHT
weight
1.3 kg
NAME
name
N96KT-29-18_8-07169_00
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions