??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0653 - Repair kit
Bill of material
K0653.01
BESTKIPPUSA
Order No.
K0653.01
EGI
Threaded inserts supplied internal thread
M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25 mm
EGA
Threaded inserts supplied external thread
M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,5 mm
L
length of inserts
8/10/12/12/14/14/16/16 mm
A
number of inserts
8/8/6/6/4/4/3/3
A1
number of assembly tool
1/1/1/-/1/-/1/-/
GEW
Approx. weight
0.8414 kg
INFO
Technical Information
정보
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245152674
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일

내장 된 사용자 작업