??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1801 - Hex cap nut, low style DIN 917 steel or stainless steel
Bill of material
K1801.224
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
OBFLGK
Surface finish body
SS
Steel key
D
thread
mm
T
height
mm
H
height
mm
SW
Width across flats
mm
E
distance
mm
R
Radius
mm
W
distance
mm
X
distance
mm
G
distance
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
尺寸
2D

Embedded user actions