??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Výběr CAD modelu
Available products: 58
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0647 - Adjustable Cam Levers in stainless steel with external thread
Bill of material
K0647.2512010X50
BESTKIPPUSA
Order No.
GR
size
AUSF
version
D
External thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
distance
mm
A1
total length
mm
F
Clamping force
kN
HANDKRAFT
hand force
N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions