??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0780 - Clamping levers with thrust pad
Bill of material
K0780.12061X40
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
pin brass
AUSF
version
brass thrust pin
FORM
Form
A
GR
size
X
External thread
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
A
distance
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
ZZ
No. of teeth
mm
L
Screw length
mm
L1
Length
- mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions