??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pintle chain 488L
Bill of material
488L
CHAIN
Chain No.
488L
P
Pitch
66.27 mm
A
39.1 mm
B
35.5 mm
C
11.1 mm
D
22.2 mm
E
24 mm
F
23.8 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업