??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-76 - Geräte-Verbindungsdose Schallschutz 68 halogenfrei
Stückliste
9069-76
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-76
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, Ø 68 mm, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
61 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
M25
Rohreinführungen bis M25
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547957
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose aus Kunststoff nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit schallabsorbierender Haptik sowie zusätzlicher Außenkomponente im Dosenbodenbereich und Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schallschutzwände bis 69 dB Schutzart IP 30 gemäß DIN EN 60529, Tiefe 61 mm, halogenfrei, Kombinierbar bis 5-fach Kombinationen untereinander und mit Gerätedose Schallschutz 68, je 3 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² sowie 3 Leitungseinführungen 5 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² und für Kommunikationsleitungen, 2 Rohreinführungen bis M25, für Plattenstärken bis 40 mm, Fräsloch Ø 68 mm, Hersteller/Typ Kaiser 9069-76
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions