??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1293-82 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-82
CNSORDERNO
Art. No.
1293-82
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 180 mm, in facing concrete version
LOD
Level of details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
180 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
192 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
34.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030 l
CNSEAN
EAN code
4013456480674
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 180 mm Luminaire trim min. diameter 192 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-82
ETIM40
ETIM 40
EC002472
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업