??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMMERGAS
Description
VICTRIX PRO 55 2 ErP
Bill of material
VICTRIX PRO 55 2 ErP
ORDERNO
VICTRIX PRO 55 2 ErP
ALTEZZA_TOTALE
altezza totale
843
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ASSORBIMENTO_NOMINALE
assorbimento nominale
0,95 A
BC_MODEL_ID
bc_model_id
BC_OBJECT_ID
bc_object_id
8367
BC_OBJECT_VERSION
bc_object_version
#1
BC_VARIANT_ID
bc_variant_id
25528
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CAPACIT__DI_ACQUA_DELLA_CALDIAIA
capacità di acqua della caldiaia
0.003
CATEGORY
category
CODICE_PRODOTTO
codice prodotto
3.025612
CODICE_UNIFORMAT
codice uniformat
D3020
COLLEGAMENTI_IDRAULICI
collegamenti idraulici
1.500
CORRENTE_NOMINALE
corrente nominale
0.950
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DATA_DI_CREAZIONE
data di creazione
12/10/2017 17:22:28
DESCRIPTION
description
Caldaia murale modulare a condensazione, ad alta potenza
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO_ATTACCO_GAS
diametro attacco gas
19.050
DIAMETRO_COLLEGAMENTO_FUMI
diametro collegamento fumi
80
DIMENSIONI_DI_COLLEGAMENTO_TUBATURE
dimensioni di collegamento tubature
19.050
FAMILY_NAME
family name
FREQUENZA_DI_UTILIZZO
frequenza di utilizzo
50
GRADO_DI_ISOLAMENTO_ELETTRICO
grado di isolamento elettrico
X5D
HOST
host
0
IFCEXPORTAS
ifcexportas
IfcBoilerType
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA_TOTALE
larghezza totale
450
LINK_DELL_OGGETTO_SUL_SITO_DEL_PRODUTTORE
link dell'oggetto sul sito del produttore
https://www.immergas.com/prodotto?title=VICTRIX%20PRO%2055%20ErP
MANUFACTURER
manufacturer
Immergas
MASSA
massa
51.400
MASSUNIT
massunit
1
MASTERFORMAT
masterformat
23 00 00- Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
MODEL
model
VICTRIX PRO 55 ErP
NOME_BIM_CO
nome bim&co
Caldaia
NOMINALHEIGHT
nominalheight
843
NOMINALWIDTH
nominalwidth
450
OGGETTO_DELL_AUTORE
oggetto dell'autore
Bim&Co Italia
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PORTATA_TERMICA
portata termica
51300.000
PORTATA_TERMICA_NOMINALE_MASSIMA
portata termica nominale massima
51,3 (44.098) kW (kcal/h)
PORTATA_TERMICA_NOMINALE_MINIMA
portata termica nominale minima
5,5 (4.715 )kW (kcal/h)
POTENZA_ELETTRICA_PRODOTTA
potenza elettrica prodotta
155000
POTENZA_TERMICA_A_80_60_C
potenza termica a 80/60°c
49900.000
PREVALENZA_DISPONIBILE_CON_PORTATA_1000_L_H
prevalenza disponibile con portata 1000 l/h
70,1 (7,13) kPa (m c.a.)
PROFONDIT__TOTALE
profondità totale
457
RENDIMENTO_A_CARICO_NOMINALE_100__PN____
rendimento a carico nominale 100% pn (%)
97.300
RENDIMENTO_A_CARICO_NOMINALE_30__PN____
rendimento a carico nominale 30% pn (%)
101.100
RENDIMENTO_UTILE_AL_100___DELLA_POTENZA
rendimento utile al 100 % della potenza
>93+2·log Pn
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
90
TEMPERATURA_REGOLABILE_IMPIANTO_RISCALDAMENTO
temperatura regolabile impianto riscaldamento
20-85 °C
TIPO_DI_OGGETTO
tipo di oggetto
HVAC
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
UNIFORMAT
uniformat
Heat Generating Systems
URL
url
VOLTAGGIO_NOMINALE
voltaggio nominale
230.000
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
VICTRIX PRO 55 2 ErP
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions