??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IDEA ProAudio
Description
BASSO18-A
Bill of material
BASSO18-A
ORDERNO
BASSO18-A
AC_CONNECTORS
ac connectors
2 x Neutrik PowerCON®
ACCESSORIES
accessories
Riggin Frame (RF-600) Riggin System (RS-BASSO-L) Wheels (WH-04) 35 mm Pole (K&M-21336)
AUDIO_SIGNAL_CONNECTORS_INPUT_OUTPUT
audio signal connectors input output
XLR XLR
CABINET_CONSTRUCTION
cabinet construction
18 mm Plywood
CLASS_D_AMP_CONTINUOUS_POWER
class d amp continuous power
1.2 kW
DIMENSIONS__WXHXD_
dimensions (wxhxd)
600 x 600 x 740 mm (23.6 x 23.6 x 29.1 in)
DSP
dsp
24bit @ 48kHz ADDA 4 selectable active LPF cuts
ENCLOSURE_DESIGN
enclosure design
Bass Reflex
FEETSKATES
feetskates
4 rubber feet
FINISH
finish
Durable IDEA proprietary Aquaforce paint coating process
FREQUENCY_RANGE___10_DB_
frequency range (-10 db)
28 – 100120150180 Hz
FREQUENCY_RANGE___3_DB_
frequency range (-3 db)
34 – 85100120150 Hz
GRILLE
grille
2 mm perforated weatherised steel with protective foam
HANDLES
handles
4 integrated handles
INSTALLATION
installation
Top 36 mm Pole-mount socket
SPL__CONTINUOUSPEAK_
spl (continuouspeak)
131137 dB SPL
TRANSDUCERS
transducers
1 x 18”
WEIGHT
weight
56.8 kg (125.22 lb)
NAME
name
BASSO18-A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions