??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model TV-200
Bill of material
TV-200
ORDERNO
TV-200
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
BATTERIES
batteries
DL-223 Duracell Lithium Battery Or CRP2 (Panasonic)
CERTIFICATION
certification
http://www.helvex.com.mx/productos/vistas/TV-200.pdf
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
1
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Nuva Battery Operated Electronic Wall
DESIGN_OPTION
design option
-1
DETECTION_RANGE
detection range
1.9" (50 mm) - 9.4" (240 mm)
DOCUMENTATION
documentation
http://www.helvex.com.mx/productos/fichas/TV-200.pdf
FEATURES
features
Operates With 6V Lithium Battery, Swivel Spout, Features Infrared Sensor, 15 s Time Tolerance 20% -+
FEEDING_VOLTAGE
feeding voltage
6
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
1
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPSM
INSTRUCTIVE
instructive
http://www.helvex.com.mx/productos/instructivos/TV-200.pdf
MANUFACTURER
manufacturer
Helvex
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
0.500
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
5.700
MODEL
model
TV-200
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Electronic Line
URL
url
http://www.helvex.com.mx/contenido.php?producto=539
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2014
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model TV-200
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions