??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E928-1.9
Bill of material
E918-1.9
ORDERNO
E918-1.9
ACCESORIOS
accesorios
Conectores ½ -14 NPSM
ALTURA_TOTAL
altura total
5.700
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANCHURA_TOTAL
anchura total
1.800
CARACTER_STICAS_DEL_PRODUCTO
características del producto
Monomando tubular para lavabo.
CARTUCHO
cartucho
Cartucho Ø25 mm con vástago metálico.
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0.500
DESCRIPTION
description
Monomando Century E918-1.9
DESIGN_OPTION
design option
-1
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INSTALACI_N
instalación
Conexión ½ - 14 NPSM
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
E918-1.9
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.55.14
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Single Faucets
OPERACI_N
operación
El maneral tienen una rotación horizontal para la función de agua caliente y fría; y vertical para abrir y cerrar el flujo de agua.
PART_TYPE
part type
0
PRESI_N_M_XIMA_DE_TRABAJO
presión máxima de trabajo
85.340
PRESI_N_M_NIMA_DE_TRABAJO
presión mínima de trabajo
5.600
PROFUNDIDAD_TOTAL
profundidad total
5.200
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TYPE_COMMENTS
type comments
Monomando tubular para lavabo sin contra.
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2016
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model E928-1.9
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions