??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23250. - Taper Clamping Units with screw fastened thread, M12
Bill of material
EH 23250.0513 Taper Clamping Unit
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Thread
M 12
L1MIN
L1 min.
47 mm
L1MAX
L1 max.
54 mm
B1
41 mm
B2
30 mm
H1
22 mm
H2
4 mm
G
weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions