??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Plungers with screwed flange / with locking
Bill of material
EH 22120.0939 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
AUS
finish
with locking
POS
position
D1
-0.02/-0.04
mm
L2
min.
mm
B1
mm
B2
mm
D2
-0.02/-0.1
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
K
mm
L1
mm
L3
-0,15
2.5 mm
L4
mm
S
mm
F1
spring load ~
N
F2
spring load ~
N
G
weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions