??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Finelite
Description
FL-Muro-Revit
Bill of material
Load Type Catalog
IDENT
Load Type Catalog
APPARENT_LOAD
apparent load
0
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
CATEGORY
category
CIRCUITING
circuiting
Single Circuit
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COLOR_FILTER
color filter
16777215
COLOR_TEMP
color temp
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
3
DESCRIPTION
description
Suspended Wallwash
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
4
ENDCAP
endcap
Flat
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
5
IES_FILE_LINK
ies file link
http://www.finelite.com/download_files/series_downloads/IES/FL_Muro_LEDT8_IESFiles.zip
INITIAL_COLOR
initial color
0
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
0
KEYNOTE
keynote
LAMP
lamp
LED T8
LENGTH
length
4
LIGHT_ENGINE
light engine
LED T8
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
0
LIGHT_SOURCE
light source
1
MANUFACTURER
manufacturer
Finelite, Inc
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
MODEL_NUMBER
model number
MOUNTING
mounting
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ITL71523.IES
POWER_FACTOR
power factor
1
PRODUCT_DOCUMENTATION_LINK
product documentation link
http://www.finelite.com/download_files/series_downloads/techsheets/FL_Muro_Square_techsheet.pdf
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
http://www.finelite.com/products/muro-square-overview.html
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
RUN_LENGTH
run length
1'
SERIES
series
Muro Square
SHARED
shared
0
SUSPENSION_LENGTH
suspension length
1.500
TILT_ANGLE
tilt angle
-120
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.finelite.com/products/muro-oval-overview.html
VOLTAGE
voltage
0
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업