??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
단종된 제품
2015. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
NHSB - 연결 케이블
BOM
1585798 NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB
TNR
Part Number
TYP
Type
INFO
유효 기간
정보
2015-12-31
D1
M32x1.5
D2
37 mm
D3
28.5 mm
D4
mm
D5
8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
82.000 mm
SW1
36.000 mm
SW2
34.000 mm
SW3
41.000 mm
CNSMASSEXACT
중량
kg
GTIN
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업